From micron to mile. In all dimensions. Räckvidd i alla dimensioner, precisionsresultat i alla miljöer.
Kollisionsundvikande kran mot kran
Avståndssensorerna DT1000 kräver mindre installationsinsats och ger tillförlitlig, beröringsfri avståndsmätning mellan portalkran på räls (STS) eller staplingskranar (RMG) för kollisionsundvikande kran-mot-kran. Underskridna inställbara avståndsgränser eller en för hög relativ hastighet för kranarna i förhållande till varandra överförs med signal till överordnad styrning. DT1000 kan dessutom ange avstånd- och hastighetsvärden via det konfigurerbara gränssnitt RS-422/SSI och den skalbara signalen för analog utgång. DT1000 bidrar dessutom till ökad tillgänglighet till anläggning i hamnar.