Hamnhantering: övervakning av riskområden

Den säkra laserscannern outdoorScan3 (SIL2/PLd) övervakar om fordon kör in i kranens området och detekterar där lastbilar och deras förare. Dessutom övervakar laserscannern automaten som lastbilschauffören befinner sig i under lastningen och avlastningen av lastbilen. Systemet kan kompletteras med RFID så att det även kan identifiera fordon. Så kan information om t.ex. speditör, frakt, vikt och destination överföras till Yard.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Säkerhetslaserskanner för automatisering i utomhusmiljöer
    • Certifierad enligt ISO 13849 och IEC 62998 för personskydd inomhus och utomhus
    • Scanningsteknik outdoor safeHDDM®
    • Individuella fältinställningar
    • Optimerad produktdesign för utomhusanvändning
    • Räckvidd skyddsfält: 4 m
    • Upp till 128 fritt konfigurerbara fält
    • Säkert nätverk med säker styrning Flexi Soft
    Enkel integrering – inklusive intelligens
    • Integrerad antenn och databehandling i sensorn
    • Läsavstånd upp till 10 m
    • Möjlighet för anslutning till överordnade styrsystem eller direkt till molnet
    • Upp till 4 externa antenner
    • Konfiguration via SOPAS ET eller inbyggd webbserver
    • SICK AppSpace-kompatibel
    • Robust konstruktion enligt IP67