Positionering av FOUP-transportsystem

En absolut och exakt positionsbestämning av FOUP-transportsystemen är därför nödvändig under hela produktionsprocessen. Den optiska, linjära sensorn OLM100 med en upplösning på 0,5 mm över en total längd på upp till 10 km är den perfekta lösningen för detta. Med fyra redundanta sändar-LED är sensorn särskilt robust, vilket sörjer för en lång medeltid mellan fel (MTBF).

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Stor flexibilitet i litet hus
    • Kamerabaserad precisionspositionering av streckkoder
    • Förflyttningshastigheter på upp till 4 m/s kan förverkligas
    • Slitage- och underhållsfritt tack vare kameratekniken
    • En inställbar upplösning på upp till 0,1 mm
    • En entydig positionering på upp till 10 000 m
    • Kompakt, extremt robust magnesiumhus
    • Stort gränssnittsutbud: SSI, RS-422, RS-485 och CANopen
    • Stort drifttemperaturområde från –30 °C till +60 °C

Produktionslogistik blir smart

Cirkeln sluts – Sensorlösningar inom produktionslogistik även för de minsta luckorna i produktionen

Läs mer