Manuell lastportslastning

Säkra ljusridåer möjliggör att operatörerna kan arbeta i farliga zoner på ett säkert sätt. Maximal detekteringssäkerhet vid minimal begränsning – detta utmärker en perfekt säkring av farliga ställen. Säkra ljusridåer från SICK, t.ex. miniTwin, utmärker sig dagligen under produktionsprocesserna – i hela världen, t.ex. vid lastportar. De är mycket kompakta och de olika, integrerade linjära enheterna rör sig mycket snabbt. Både operatörernas säkerhet och att de snabba, linjära enheterna detekteras tillförlitligt i definierade positioner under arbetsprocessen är oerhört viktiga. Därför spelar formfaktorn och kopplingshastigheten stor roll vid valet av positioneringsgivarna. Den induktiva givaren IQ05 är en lämplig positioneringsgivare för detta, med en mycket liten storlek (3,5 mm höjd). Dess räckvidd på endast 1 mm levererar de nödvändiga datauppgifterna för bestämning av den exakta

start- och slutpositionen.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Smala rektangulära hus för användning i industriella miljöer
    • Utföranden: 5 mm x 5 mm x 25 mm eller 8 mm x 8 mm x 40 mm
    • Utökade räckvidder: 0,8 mm till 4 mm
    • Elektriskt utförande: DC 3-ledare
    • IP-klassning IP 67 eller IP 68
    • Temperaturområde: –25 °C till +75 °C
    • Robust VISTAL®-hus
    • Smalt utförande med 270°-räckviddsindikering
    Den lilla ljusridån med högsta skyddsnivå
    • Twin-Sticks: sändare och mottagare i en kompakt kåpa
    • Olika skyddsfälthöjder, graderad till vardera 60 mm
    • Diagnos genom skyddsfältvisualisering
    • Idrifttagning och inriktning med hjälp av färgade lysdioder, konfiguration utan mjukvara
    • Kaskadering möjlig
    • Applikationsspecifika fästen