Automatisk lastportspåfyllning och FOUP-identifiering

Risken för materialbrott på dessa dyra halvledarwafers måste hållas på en så låg nivå som möjligt. Sensorer används till detta, t.ex. för övervakning av att en FOUP (Front Opening Unified Pod) inte svajar för mycket vid nedsänkningen. Miniatyrfotocellen WL100L identifierar dessa oönskade rörelser. Som lasersensor av klass 1 är den ofarlig för operatören. Dragvajergivaren EcoLine – som har en mycket låg vikt på endast 180 g och är extra energisnål (3 W) – levererar den exakta positionen på FOUP. Informationen om FOUP och därmed om placeringen av dessa wafers vid tillverkningen är förutsättningen för en effektiv processkontroll. Det spelar ingen roll om det handlar om RFID, 1D- eller 2D-kodläsare – enligt 4Dpro-konceptet från SICK har alla samma anslutningsteknik och gränssnitt, och kan därmed integreras utan problem.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Intelligent identifiering med RFID
    • 13,56-MHz-RFID-skriv-/läsenhet för läsavstånd upp till 240 mm
    • Transponderkommunikationen motsvarar ISO-15693-standard
    • Kompakt, industrianpassad konstruktion med integrerad antenn
    • Integrerade protokoll tillåter åtkomst till standardfältbusstekniken
    • En effektiv processor som löser styrningsuppgifter självständigt
    • Flexibel triggerstyrning
    • Stöttar parameterkloning med hjälp av ett MicroSD-minneskort
    • Integrerad diagnosfunktion
    Perfekt sikt – i alla ljus
    • Kraftfull DPM-avkodare
    • Okänslig för externt ljus
    • Ljusstarka LED-lampor i rött, blått och infrarött
    • Omfattande optiska tillbehör som polariserande filter eller kupolfäste
    • Inställningsassistent med autofokus, lasersikte, grön feedback-LED
    • Innovativ datahantering med sorterings-, filter- och utgåveformatering
    Effektiv scanner – flexibel användning
    • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET och EtherNet/IP on board. Ingen extra Ethernet-gateway nödvändig (vid anslutningstyp “Ethernet”)
    • SMART620-kodrekonstruktion
    • Mycket flexibla sorterings- och filterfunktioner
    • Konfiguration med SOPAS, konfigureringsverktyget för alla nya SICK-produkter
    • Hög scanningsfrekvens på upp till 1 200 Hz
    • Liten konstruktion
    • Utökade fjärrdiagnos- och nätverksövervakningsfunktioner tillgängliga via Ethernet
    • IP-klassning IP 65 eller IP 69K (typberoende)
    Modulär dragvajergivare i miniatyrkonstruktion
    • Mätsträckor: 1,25 m ... 10 m
    • Modulärt mätsystem med ett stort urval av gränssnitt/mätsträckor
    • Mycket litet, slimmat hus (55 mm ... 190 mm) med fjäder integrerad i mättrumman
    • Lätt, men stöttåligt och temperaturtåligt plasthus
    • Analoggränssnitt med teach-in-funktion på pulsgivaren
  • Följande produkter kan användas
    Fotoceller och ljusbommar
    W100 Laser
    • Kopplingsavstånd max.: 0,08 m ... 12 m
    • Sensorprincip: Reflektor fotocell
    • Detektionsprincip: Dubbellins
    • Kopplingsutgång: NPN
    • Kopplingstyp: Ljus-/mörker-omkoppling
    • Anslutningstyp: Kabel, 3-ledare, 2 m
    • Ljussändare: Laser
    • Inställning: Potentiometer
    Uppgifter
    Jämför nu
    Styck
    Fotoceller och ljusbommar
    W100 Laser
    • Kopplingsavstånd max.: 0,08 m ... 12 m
    • Sensorprincip: Reflektor fotocell
    • Detektionsprincip: Dubbellins
    • Kopplingsutgång: PNP
    • Kopplingstyp: Ljus-/mörker-omkoppling
    • Anslutningstyp: Kabel, 3-ledare, 2 m
    • Ljussändare: Laser
    • Inställning: Potentiometer
    Uppgifter
    Jämför nu
    Styck
    Fotoceller och ljusbommar
    W100 Laser
    • Kopplingsavstånd max.: 0,08 m ... 12 m
    • Sensorprincip: Reflektor fotocell
    • Detektionsprincip: Dubbellins
    • Kopplingsutgång: NPN
    • Kopplingstyp: Ljus-/mörker-omkoppling
    • Anslutningstyp: Stickkontakt M8, 3-polig
    • Ljussändare: Laser
    • Inställning: Potentiometer
    Uppgifter
    Jämför nu
    Styck
    Fotoceller och ljusbommar
    W100 Laser
    • Kopplingsavstånd max.: 0,08 m ... 12 m
    • Sensorprincip: Reflektor fotocell
    • Detektionsprincip: Dubbellins
    • Kopplingsutgång: NPN
    • Kopplingstyp: Ljus-/mörker-omkoppling
    • Anslutningstyp: Stickkontakt M8, 4-polig
    • Ljussändare: Laser
    • Inställning: Potentiometer
    Uppgifter
    Jämför nu
    Styck
    Fotoceller och ljusbommar
    W100 Laser
    • Kopplingsavstånd max.: 0,08 m ... 12 m
    • Sensorprincip: Reflektor fotocell
    • Detektionsprincip: Dubbellins
    • Kopplingsutgång: PNP
    • Kopplingstyp: Ljus-/mörker-omkoppling
    • Anslutningstyp: Kabel med stickkontakt M12, 4-polig, 290 mm
    • Ljussändare: Laser
    • Inställning: Potentiometer
    Uppgifter
    Jämför nu
    Styck
    Fotoceller och ljusbommar
    W100 Laser
    • Kopplingsavstånd max.: 0,08 m ... 12 m
    • Sensorprincip: Reflektor fotocell
    • Detektionsprincip: Dubbellins
    • Kopplingsutgång: PNP
    • Kopplingstyp: Ljus-/mörker-omkoppling
    • Anslutningstyp: Stickkontakt M8, 4-polig
    • Ljussändare: Laser
    • Inställning: Potentiometer
    Uppgifter
    Jämför nu
    Styck
    Fotoceller och ljusbommar
    W100 Laser
    • Kopplingsavstånd max.: 0,08 m ... 12 m
    • Sensorprincip: Reflektor fotocell
    • Detektionsprincip: Dubbellins
    • Kopplingsutgång: PNP
    • Kopplingstyp: Ljus-/mörker-omkoppling
    • Anslutningstyp: Stickkontakt M8, 3-polig
    • Ljussändare: Laser
    • Inställning: Potentiometer
    Uppgifter
    Jämför nu
    Styck
    Fotoceller och ljusbommar
    W100 Laser
    • Kopplingsavstånd max.: 0,08 m ... 12 m
    • Sensorprincip: Reflektor fotocell
    • Detektionsprincip: Dubbellins
    • Kopplingsutgång: PNP
    • Kopplingstyp: Ljus-/mörker-omkoppling
    • Anslutningstyp: Kabel med stickkontakt M12, 4-polig, 0,2 m
    • Ljussändare: Laser
    • Inställning: Potentiometer
    Uppgifter
    Jämför nu
    Styck
    Fotoceller och ljusbommar
    W100 Laser
    • Kopplingsavstånd max.: 0,08 m ... 12 m
    • Sensorprincip: Reflektor fotocell
    • Detektionsprincip: Dubbellins
    • Kopplingsutgång: PNP
    • Kopplingstyp: Ljus-/mörker-omkoppling
    • Anslutningstyp: Kabel med stickkontakt M12, 4-polig, 0,2 m
    • Ljussändare: Laser
    • Inställning: Potentiometer
    Uppgifter
    Jämför nu
    Styck
    Fotoceller och ljusbommar
    W100 Laser
    • Kopplingsavstånd max.: 0,08 m ... 12 m
    • Sensorprincip: Reflektor fotocell
    • Detektionsprincip: Dubbellins
    • Kopplingsutgång: PNP
    • Kopplingstyp: Ljus-/mörker-omkoppling
    • Anslutningstyp: Stickkontakt M8, 3-polig
    • Ljussändare: Laser
    • Inställning: Potentiometer
    Uppgifter
    Jämför nu
    Styck
    Fotoceller och ljusbommar
    W100 Laser
    • Kopplingsavstånd max.: 0,08 m ... 12 m
    • Sensorprincip: Reflektor fotocell
    • Detektionsprincip: Dubbellins
    • Kopplingsutgång: PNP
    • Kopplingstyp: Ljus-/mörker-omkoppling
    • Anslutningstyp: Kabel med kontakt M8, 3-polig, 200 mm
    • Ljussändare: Laser
    • Inställning: Potentiometer
    Uppgifter
    Jämför nu
    Styck
    Fotoceller och ljusbommar
    W100 Laser
    • Kopplingsavstånd max.: 0,08 m ... 12 m
    • Sensorprincip: Reflektor fotocell
    • Detektionsprincip: Dubbellins
    • Kopplingsutgång: PNP
    • Kopplingstyp: Ljus-/mörker-omkoppling
    • Anslutningstyp: Kabel med kontakt M8, 3-polig, 200 mm
    • Ljussändare: Laser
    • Inställning: Potentiometer
    Uppgifter
    Jämför nu
    Styck

Produktionslogistik blir smart

Cirkeln sluts – Sensorlösningar inom produktionslogistik även för de minsta luckorna i produktionen

Läs mer