Positionsövervakning av waferbärare

Waferbärarens position går att fastställa tillförlitligt med absolutgivare: med en AFS60 Singleturn på vertikalaxeln och en AFM60 Multiturn på horisontalaxeln. Fältbuss- och Industrial-Ethernet-gränssnitt gör att pulsgivarna går att integrera smidigt och kostnadseffektivt i maskinstyrningen och att de fungerar även vid extrema omgivningsförhållanden som höga temperaturer.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Intelligent, effektiv, exakt
    • Högupplöst absolut-pulsgivare med upp till 30 bitar (AFM60) eller upp till 18 bitar (AFS60)
    • Klämfläns, servofläns, hålaxel
    • Anslutningstyp: 3 x M12-kontakt, axiell
    • Kommunikationsgränssnitt: PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT®
    • Roterande axelfunktion
    • Diagnosfunktioner
    • Statusvisning via 5 lysdioder
    Kompakt, robust, högpresterande
    • Robust multiturn-absolutgivare med upp till 31 bit (14 bit singleturn och 17 bit multiturn)
    • Klämfläns, servofläns eller blind hålaxel
    • Kompakt design (< 70 mm)
    • Integrerat PROFIBUS-gränssnitt med DP V0, V1 och V2-funktionalitet (beroende på typ)
    • Anslutningsteknik: 3x M12 stickkontakt
    • Skyddsklass upp till IP67
    • Arbetstemperatur: –30 °C till +80 °C (beroende på typ)