Nivåmätning av korrosiva kemikalier

Nivåmätningen av korrosiva kemikalier är en särskild utmaning för sensorerna. Driftstopp ska förhindras. Ultraljudsnivåsensorn UP56 Pure med PTFE-kabelmantel är robust och har en lång livslängd. Den har både analoga och digitala utgångar enligt industristandard, och möjliggör därmed en enkel integrering.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Pure-beständig
    • Ultraljuds-nivåsensor med speciellt hög kemisk beständighet
    • Beröringslös mätning i dopprör upp till 1500 mm
    • PTFE-beskiktat membran samt processanslutning GF D40 i PTFE
    • Trycktålig upp till 6 bar, temperaturbeständig upp till 85 °C
    • Olika tillgängliga konstruktionsstorlekar
    • Analog utgång omkopplingsbar mellan 4 mA ... 20 mA och 0 V ... 10 V
    • Kopplingsutgång för övervakning av maximal och minimal nivå