Höjdmätning för fokusinställning

Inspektions- och lasersystem med hög precision inom halvledar- och displaytillverkning kräver optiksystem med mycket exakt fokusering. Mätsensorn för felaktig plats OD5000 kan registrera substratets höjdprofil med mikrometerprecision genom upp till 80 000 mätningar i sekunden. Dessa data används för att styra fokusläget för att uppnå optimala processresultat.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Den effektiva mätexperten
    • Mätfrekvens upp till 80 kHz
    • Ethernet-gränssnitt med TCP/IP-protokoll, direkt i sensorhuvud
    • Webbservergränssnitt för parametrering
    • Innovativ utvärderingsalgoritm
    • Bästa upprepningsnoggrannhet för positioneringsuppgifter
    • Detektera och mäta små fördjupningar eller hål