Detektion av läckor i kemikalietankar

Kemikalierna som används i våtprocesser lagras i processtankar vid maskinen och är delvis mycket farliga. Person- och processkyddet kräver säker läckagedetektering så att operatörerna omgående kan åtgärda utträngande kemikalier. Fiberförstärkaren WLL180T i kombination med den PTFE-mantlade ljusledaren LL3-DW02 indikerar tillförlitligt kemikalier i uppsamlingstråget till den maskinintegrerade Flexi Soft-säkerhetsstyrningen.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Den säkra styrningen som kan programmeras via mjukvara
    • Säkerhetsstyrning med modulär maskinvaruplattform
    • Spara konfigurationen i systemstickkontakten
    • Säkert styrningsnätverk med Flexi Line
    • Säker seriekoppling med Flexi Loop
    • Säker övervakning av drivanordningar
    • Säker analogvärdesövervakning
    • Licensfritt konfigurationsprogram Flexi Soft Designer
    Världsledande beträffande räckvidd och prestanda
    • Responstiden kan väljas ända till 16 μs
    • Räckvidd upp till 20 m (sändar/mottagar-sysem); upp till 1400 mm (givarsystem)
    • Bus-kompatibel med antiinterferens
    • Två st 4-siffriga digitala displayer
    • Inställbar hysteres
    • Vridbar display
    • Högupplösande signalbearbetning
    • Programmerbara tidssteg
    Många tillgängliga lösningar för applikationer med stora utmaningar: SICK:s ljusledare
    • Mycket stort urval av plast- och glasfiber-ljusledare
    • Högtemperatur- och kemikalieresistenta ljusledare
    • Gängade och släta hylsor, ljusband (array), versioner med 90° vertikal riktning
    • Fokuserad optik
    • Givar- och envägsprincip
    • Plastmantel, metallskyddsslang eller teflonmantel