Skid-detektion vid lyftutloppet

Vid lyftstationens utgång övervakas Skidens position med hjälp av den induktiva givaren IQ80. Detta säkerställer att Skiden har lämnat området vid lyftstationen. Genom sin stora detektionsarea kompenserar IQ80 lägestoleranserna och identifierar olika Skids på ett tillförlitligt sätt. Alternativt kan en G20 kompakt fotoelektrisk sensor också användas.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Pålitliga sensorer för applikationer med stora kopplingsavstånd och i dammiga miljöer
    • Ytterligare lysdioder på framsidan ger information om ljusmottagningens status
    • Större kopplingsavstånd med hög funktionsreserv
    • M12-kontakt, kabel och anslutningskammare
    • DC- och AC/DC-strömförsörjning
    • Drifttemperaturintervall från –30 °C till +60 °C
    • Eventuellt med tidsfördröjning
    Stora rektangulära hus för användning i industriella miljöer
    • Utförande: 80 mm x 80 mm
    • Utökade räckvidder: 50 mm till 60 mm
    • Elektriskt utförande: DC 3-/4-ledare eller AC/DC 2-ledare
    • IP-klassning: IP 65 eller IP 67
    • Temperaturområde: –25 °C till +80 °C
    • Plasthus
    • N/O eller N/C-funktion programmerbar
    • Räckvidd inställbar via potentiometer
    Kompakt rektangulärt hus för användning inom i tuffa miljöer
    • Utförande: 40 mm x 40 mm
    • Utökade räckvidder: 20 mm till 40 mm
    • Elektriskt utförande: DC 3-/4-ledare
    • IP-klassning: IP 68, IP 69K
    • Temperaturområde: –25 °C till +85 °C
    • Plasthus
    • Push-lock-montagesystem
    • Sensorhuvudet vridbart i fem riktningar

Produktionslogistik blir smart

Cirkeln sluts – Sensorlösningar inom produktionslogistik även för de minsta luckorna i produktionen

Läs mer