Åtkomstskydd som skiljer på människor och material

Under den pågående produktionsprocessen, lyfts eller sänks karosserna till olika transportnivåer. Den flerstråliga ljusbommen M4000 hindrar människor från att gå in i riskområdet. Åtskillnad mellan människor och maskiner görs med hjälp av WL27-3 mutingsensorer. Mutingenheten UE403 har flera konfigurerbara mutingegenskaper. Resultatet är en flexibel, tillgänglig och säker mutinglösning.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Mutingsignalomvandlare för M4000 Advanced
    • Anslutning av 2 till 4 mutingsensorer, extern mutinglampa, återställnings- och overridemanöverdon, bandstoppsignal
    • Funktioner: samtidighetsövervakning, övervakning muting totaltid, övervakning av sensor bortfall, sensortest, delvis avbländning, mutingslut genom beröringsfri skyddsanordning, integrerad override
    Intelligent och effektivt: anslutning av mutingsignaler direkt på plats
    • Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
    • Sändare/mottagare i ett hus, räckvidd upp till 7,5 m
    • Övervakning av externa enheter (EDM), återstartspärr, signalutgång, SDL-gränssnitt
    • Muting i kombination med muting-signalomvandlare UE402
    • 7-segments display
    • Konfiguration och diagnos via PC
    • Integrerat tillval: kontrollampa
    Tillförlitlig och produktiv lösning för att skilja mellan människor och material
    • TÜV-certifierat system med permanent skyddsfältsövervakning och PL d
    • Identifiering av objekt genom intelligent skyddsfältsutvärdering
    • Funktionsblock för integration i Siemens-S7-styrningar
    • Endast två säkra laserscannrar med vertikal inriktning av skyddsfältet behövs
    Intelligent och effektivt: anslutning av mutingsignaler direkt på plats
    • Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
    • Robust hus med 3 monteringsspår
    • Hög räckvidd upp till 70 m
    • Övervakning av externa enheter (EDM), återstartspärr, signalutgång, SDL-gränssnitt
    • Muting i kombination med muting-signalomvandlare UE402
    • 7-segments display
    • Konfiguration och diagnos via PC
    • Integrerat tillval: laserinriktningshjälp, kontrollampa