Kontakt
Feedback

Identifiering av komponenter i robotgriparen

Induktiva sensorer, reflektorfotocelller och magnetcylindergivare övervakar hur plåtdetaljerna tas emot av grippern. Platta induktiva givare, t.ex. IQM- eller reflektorfotoceller i mini- eller kompaktutförande har optimala egenskaper för detektering av komponenter och tar liten plats i grippern. magnetcylindergivaren MZ2Q-C övervakar två brytpunkter. På detta sätt kan såväl öppning som stängning av pneumatikcylindern övervakas med bara en sensor.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Produktfamilj MZ2Q-C
    Magnetcylindergivare med två individuellt inställbara kopplingspunkter
    • Kan användas i alla konventionella cylindrar, linjära slider och grippers med C-spår samt med adapter i rund-, drag- och profilstångcylinder
    • Montering av sensorn ovanifrån i spåret möjliggör enkel och snabb montering
    • Enkel inställning av två kopplingspunkter via teach-in-knapp
    • LED:er för indikering av båda kopplingspunkterna
    • Detektionsområde upp till 50 mm slaglängd
    Produktfamilj G6

    Långt över standard

    Global Sensor – den ekonomiska vägen till Business Class

    • Flera PinPoint-LED genererar en ljusstark och exakt ljuspunkt
    • Robusta metallinsatser med innergänga
    • SICK-ASIC, resultatet av decenniers erfarenhet av fotoelektriska sensorer
    • Stora och användarvänliga justeringsskruvar
    • Ljusstarka indikator-LED med stor yta
    • IP-klassning IP 67
    Produktfamilj IQV
    Platta rektangulära hus för användning i industriella miljöer
    • Utföranden: 20 mm x 32 mm x 8 mm eller 25 mm x 50 mm x 10 mm
    • Utökade räckvidder: 5 mm till 7 mm
    • Elektriskt utförande: DC 3-/4-ledare
    • IP-klassning IP 67
    • Temperaturområde: –25 °C till +70 °C
    • Metallhus, aktiv yta av plast
    • Platt hus i robust metall
    Produktfamilj IQM
    Rektangulära miniatyrsensorer för användning i industriella miljöer
    • Utföranden: 8 mm x 16 mm x 4 mm eller 10 mm x 30 mm x 6 mm
    • Utökade räckvidder: 1,5 mm till 3 mm
    • Elektriskt utförande: DC 3-ledare
    • IP-klassning IP 67
    • Temperaturområde: –20 °C till +70 °C
    • Plasthus
    • Platt, plastbesparande och lätt utförande
Sensorlösningar för robotik
Robotics image
Sensorlösningar för robotik
Robotics image

Samarbete i ögonhöjd

Spelar ingen roll om det är Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback - SICK-sensorerna ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga.
Ta reda på mer

Upp