Monteringslinjer: Materialmatning och personskydd

För smidiga produktionsprocesser måste material finnas på monteringslinjen vid rätt tidpunkt. Ofta används spårförda, mobila plattformar för att leverera materialet. Den robusta, lätthanterliga spårstyrningssensorn MLS möjliggör snabb integrering av mobila plattformar inom produktionsområdet. Den säkra laserscannern microScan3 ger även personskydd vid materialmatning.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Modulär LiDAR-lokalisering utifrån naturliga konturer
    • Hög repeteringsprecision: < 10 mm
    • Körhastighet upp till 3 m/s
    • Rotationshastighet upp till 45°/s
    • Utgående positionsdata med upp till 33 Hz
    • Användarvänligt användargränssnitt (webbläsare) och ROS-integration
    • Integrationsmöjligheter för fordonsodometri och reflektordetektion
    Robust säkerhetslaserskanner – enastående intelligent
    • Innovativ scanningsteknik safeHDDM®
    • Precisionsmätdata via Ethernet-gränssnitt
    • Räckvidd skyddsfält: upp till 9 m, scanningsvinkel: 275°
    • Upp till 128 fritt konfigurerbara fält och upp till 8 simultana skyddsfält
    • Standardiserade kommunikationsgränssnitt
    • Systemkontakt med konfigurationsminne
    Sensorn för magnetisk navigering
    • Detektion av magnetiska linjer för navigering
    • Växelidentifiering: upp till 3 spår samtidigt
    • Upplösning 1 mm, repeterbarhet 1 mm
    • CANopen, Modbus RTU RS-485
    • Identifiering av navigeringsmarkörer
    • IP65, IP67, IP68
    • Varianter med ett mätområde på mellan 100 mm till 1 000 mm
    • Integrerad mätenhet för tröghet