Säker persondetektering för automatiserade dragtruckar

Automatiserade dragtruckar matar gods till monteringen med exakt timing och ökar på så vis produktiviteten. Samtidigt behöver medarbetarna skyddas mot de automatiserade dragfordonen. Just därför är den säkra laserscannern microScan3 installerad till höger och vänster fram på dragfordonet. De läser av omgivningen kring dragfordonet med 270°-scanningsvinkel och ger en säker personidentifiering. Alternativ kan en 2D-LiDAR-sensor TiM-S eller en 3D-snapshot-kamera Visionary-T DT med ljustidsteknik användas för detta ändamål.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Säkerhetsrelevanta sensorer för mobila och stationära applikationer
    • Brett avkänningsområde: 0,05 m till maximalt 25 m
    • Certifiering enligt ISO 13849
    • Låg strömförbrukning (normalt: 4 W, maximalt: 16 W)
    • Direkt idrifttagning och konfiguration via USB-gränssnitt
    • Kommunikationsgränssnitt som kombinerar intelligent fältutvärdering och utgående mätdata

    Robust säkerhetslaserskanner – enastående intelligent
    • Innovativ scanningsteknik safeHDDM®
    • Precisionsmätdata via Ethernet-gränssnitt
    • Räckvidd skyddsfält: upp till 9 m, scanningsvinkel: 275°
    • Upp till 128 fritt konfigurerbara fält och upp till 8 simultana skyddsfält
    • Standardiserade kommunikationsgränssnitt
    • Systemkontakt med konfigurationsminne
    Kostnadseffektivitet tack vare en exakt lasernavigation
    • Mixed-mode-navigation
    • Stor räckvidd: upp till 70 m på reflektorer (upp till 35 m på svarta mål)
    • Hög, egen räknekapacitet och en individuell konfiguration av AGV
    • Mätning, navigation och positionsbestämning med högsta precision fr.o.m. tre synliga reflexer
    • Vinkelupplösning på upp till 0,1 grad
    • Navigation, rums- och konturdata, reflektorer, vinkelposition och/eller insamling av rådata
  • Följande produkter kan användas
    3D-visionssensor
    Visionary-T
    • Underproduktfamilj: Visionary-T DT
    • Integrerad applikation: 3D-detektion, t.ex. krockvarning, tom-, lägeskontroll, inträngnings-, objektövervakning
    • Arbetsavstånd: 0,5 m ... 60 m
    • Pixelantal: 176 px x 144 px
    • Mätvinkel: 69° x 56°
    Uppgifter
    Jämför nu
    Styck
    3D-visionssensor
    Visionary-T
    • Underproduktfamilj: Visionary-T DT
    • Integrerad applikation: 3D-detektion, t.ex. krockvarning, tom-, lägeskontroll, inträngnings-, objektövervakning
    • Arbetsavstånd: 0,5 m ... 60 m
    • Pixelantal: 176 px x 144 px
    • Mätvinkel: 69° x 56°
    Uppgifter
    Jämför nu
    Styck