Exakt avståndsmätning för robotstyrning

Vid montering av instrumentbrädan utför displacement-sensorn OD Value exakt positionering av roboten. Sensorns inlärning går snabbt, vilket innebär snabb och kostnadsbesparande idrifttagning. Den kompakta stand-alone designen sparar utrymme och minskar behovet av kabeldragning.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Enkel och noggrann mätning
    • Flera mätområden från 26–34 mm och upp till 100–500 mm
    • CMOS-sensorelementet ger en extremt noggrann ytoberoende mätning
    • Enkelt, LED-baserat användar- och programmeringskoncept
    • Stor mångfald av produkter med många olika standardgränssnitt
    • Laserteknik för exakt mätning av mycket små objekt
    • Kompakt fristående enhet
    • Mycket för pengarna
Robotics image
Robotics image

Samarbete i ögonhöjd

Spelar ingen roll om det är Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback - SICK-sensorerna ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga.
Ta reda på mer