Tillförlitlig detektion av kretskort med oregelbunden form

På kretskort finns det ofta urfräsningar, relativt stora hål eller avrundningar. De kan orsaka svårigheter vid optisk detektion. I den modifierade direktavkännande miniatyr-fotocellen WTV4-3 med V-optik används en ljuslinje för att lösa denna uppgift, vilket möjliggör noggrann kantdetektering. Denna sensor är lämplig att använda under besvärliga förhållanden och hjälper till att sänka de totala driftskostnaderna.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Komplett familj med best-in-class-funktioner
    • Bästa HGA-givare i sin klass
    • Genomgående användning av PinPoint-teknik i alla varianter
    • HGA-givare med laserliknande ljusfläck för detekteringuppgifter som kräver hög precision
    • Tillförlitlig inställning med hjälp av 5-varvig-potentiometer, teach-in-knapp, teach-in via kabel eller IO-Link
    • Flexibla sensorinställningar, övervakning, utökad diagnostik och visualisering via IO-Link