Mobil identifiering av plockmaterial

Den handhållna scannern från SICK visar sin styrka vid laddning av magasinet. Rekonstruktionsalgoritmer minskar behovet av manuell inmatning. Koder identifieras snabbt med mer än 500 scanningar per sekund. Den handhållna scannern IDM kan erhållas med Bluetooth, WLan,PS/2-, USB- eller RS-232-gränssnitt.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Identifierar 2D-koder komfortabelt och säkert
    • Identifiering av alla vanliga 1D-, 2D-koder och staplade koder
    • Tillförlitlig, säker och snabb kodläsning
    • Kompakt konstruktion, lätt hus
    • Manuell hantering och handsfree-hantering i presentationsläget
    • Kabelförsedda versioner och trådlösa varianter tillgängliga
    Mångsidiga
    • Läsavstånd på upp till 850 mm
    • Identifiering av alla vanliga, linjära streckkoder
    • Scanningshastigheter på upp till 500 scanningar/sekund
    • Klarar 24 fallprov från 1,8 m höjd
    • Väl synlig scanningslinje
    • IP-klassning IP 41

Produktionslogistik blir smart

Cirkeln sluts – Sensorlösningar inom produktionslogistik även för de minsta luckorna i produktionen

Läs mer