Flexibel och komplett säkerhetslösning

Säkerhetsdörrarna måste hållas stängda tills de farliga rörelserna i en process eller på en maskin har avstannat. Den elektromekaniska säkerhetsbrytaren i14 Lock hindrar oskyddad åtkomst till maskinen och är integrerad i maskinstyrningen med hjälp av säkerhetsstyrningen Flexi Classic. Plockrobotmaskinerna blir alltmer komplexa på grund av ökad modularitet. Flexi Classic-systemet är förberett för framtida behov. Nödstoppknappen ES21 är oumbärlig för att omedelbart stanna en maskin med farliga rörelser.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Den säkra styrningen som kan programmeras via mjukvara
    • Säkerhetsstyrning med modulär maskinvaruplattform
    • Spara konfigurationen i systemstickkontakten
    • Säkert styrningsnätverk med Flexi Line
    • Säker seriekoppling med Flexi Loop
    • Säker övervakning av drivanordningar
    • Säker analogvärdesövervakning
    • Licensfritt konfigurationsprogram Flexi Soft Designer
    Nödstoppsknapp för ett snabbt och pålitligt maskinstopp
    • Alternativt som påbyggnadsversion med hus eller inbyggnadsversion (Ø 22 mm)
    • Inbyggnadsversion för maskinens manöverpult med självövervakande kontakter mellan knapp och kopplingselement
    • Påbyggnadsversion för direkt montage i olika maskiner och anläggningar
    • Varianter med lysdiod-ringbelysning
    • Tillval med skyddskrage mot oavsiktlig aktivering
    Liten elektromekanisk säker låsfunktion med status-LED
    • Kompakt plasthus
    • Kabelinföring M20 x 1,5
    • Viloströmsprincip
    • Låsningsövervakning
    • LED-låsningsindikering
    • Hjälpupplåsning i tre sidor