Kontakt
Feedback

Komponentidentifiering i Crossbar-robot

De mindre fotocellerna WT12L-2 kontrollerar om komponenten befinner sig i robotens gripper, dvs. om komponenten har hämtats ut ur pressverktyget. Detta skyddar pressen mot mekaniska skador.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Produktfamilj W12-2 Laser
    Övertygande laserprestanda i metallhus
    • Laser med toppprestanda i ett metallhus
    • Teflonbeläggning kan erhållas som option
    • Exakt autokollimationsoptik
    • Reflektorfotoceller med inställbart fokus
    • Hög kopplingsfrekvens på 2,5 kHz
    • Anslutning via kabel eller vridbar kontakt
    • Monteringsmöjligheter via genomgående hål och blindhål, genomgående långhål
    • Laserklass 1 eller 2
Sensorlösningar för robotik
Robotics image
Sensorlösningar för robotik
Robotics image

Samarbete i ögonhöjd

Spelar ingen roll om det är Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback - SICK-sensorerna ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga.
Ta reda på mer

Upp