Kontakt
Feedback

Nätanslutning av 4Dpro-enheter i en monteringslinje

Fältbussmodulen CDF600 möjliggör en anslutning av 4Dpro-enheter som streckkodsscannrar, RFID-system och handhållna scannrar i PROFIBUS-, PROFINET-IO- eller EtherCAT®-nätverk. Detta garanterar en genomgående kommunikation för de enskilda enheterna med monteringslinjens överordnade styrning. Alla 4Dpro-enheter är kompatibla med varandra och går att byta ut via en enhetlig 4Dpro-plattform. Genom proxy-driftläget som är integrerat i CDF600-2 är endast 4Dpro-enheten och inte CDF600-2 synlig för styrningen. Det gör direktåtkomst till enheterna möjlig från styrsystemet (GSD- och GSDML-parametrering).

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Produktfamilj CDF600-2
    Enkel anslutning
    • Flexibelt montage på alla vanliga profiler
    • Flexibel fältbussanslutning för PROFIBUS DP och PROFINET IO (typberoende)
    • Kodningskontakt för inställning av bussadress och driftläge (typberoende)
    • LED för status och diagnos
    • Elektriska stickkontakter
    • Integrerat parameterminne för den anslutna sensorn
    • Kompakt och flexibel
    Produktfamilj CDF600
    EtherCAT – enkel anslutning
    • Enkel monteringsmöjlighet sparar tid vid installation, idrifttagning och säkerställer flexibilitet i olika applikationsmiljöer
    • Alla elektriska anslutningar har stickkontakter
    • Integrerat parameterminne
    • 6 LED för status- och felindikering
    • Integrerat CAN-gränssnitt
Upp