Klassificering av flygplan och bestämning av noshjulets vridvinkel
Kortfattad beskrivning
Flygplanen trycks tillbaka från baspositionen och transporteras till underhållshangarerna av truckar utan dragstång. När flygplanen kopplas på klassificerar laserscannern LD-OEM 1000 motsvarande flygplansmodell och tilldelar den en max. styrvinkel. Styrvinkeln på flygplanets noshjul övervakas under hela transporten via laserscannern, varvid ett överskridande av den max. tillåtna styrvinkeln meddelas till truckföraren via en display – vid ett överskridande av den tillåtna styrvinkeln måste noshjulet kontrolleras av en tekniker. Denna applikation har utvecklats och patenterats av kunden.