SV
Land: SV (Sverige)
Välj land/region

Språk

  • Engelska
  • Svenska
industry-semiconductor-header-image-01-webx
industry-semiconductor-header-image-03-webx
Elektronik

Sensorlösningar för halvledarindustrin

Säkerhet i varje steg av processen – sensorer från SICK som nyckelkomponenter för toppeffekt i halvledarindustrin
Mer information

Rätt lösning för din tillämpning

FAQ

Sensorer med hög optik-, avstånds-, positionerings- och identifieringssensorer används vid waferproduktionen. De används för wafer-hantering, lägesdetektering, kantkontroll robotstyrning, transportövervakning samt renrumsprocessäkerhet.Typiska sensorer är laser-avståndssensorer, LiDAR-sensorer, kamerasystem, streckkods-/RFID-läsare samt närvaro- och objektdetekteringssensorer, som säkerställer felfri, kontamineringsfri och automatiserad wafer-produktion.

Halvledarwafers kan uppvisa repor, partikelföroreningar, mikrosprickor, kantflisor, strukturella fel samt beläggningsfel. Dessa defekter detekteras med hjälp av optiska inspektionssystem, 2D-/3D-kameror, laserskanning, partikelövervakning och exakta mättekniksensorer. Modern sensorteknik möjliggör tidig detektion, förhindrar kassation och säkerställer en stabil, renrumskompatibel wafer-produktion.

En halvledar-gassensor fungerar genom att ändra det elektriska motståndet i det känsliga halvledarmaterialet (t.ex. metalloxid) vid kontakt med vissa gaser. När gaspartiklar träffar ytan reagerar de kemiskt med adsorberat syre och ger upphov till en mätbar motståndsförändring. Detta möjliggör exakt detektion av gaser som VOC, CO eller NO₂ – perfekt för luftkvalitetsmätning, läckagedetektering och processövervakning.

En halvledar-temperaturgivare detekterar temperaturförändringar genom att det elektriska motståndet eller spänningen i dess halvledarmaterial förändras med temperaturen. Denna förändring resulterar i en mätbar elektrisk signal som sensorn utvärderar exakt. Sensorn övervakar temperaturförlopp på ett tillförlitligt och kompakt sätt – t.ex. i elektroniska apparater, industriella processer eller energiapplikationer.