Säker spårbreddsjustering i transportsystem för kretskort

Den induktiva givaren IQ10 signalerar exakt när ändanslaget är uppnått vid automatisk spårbreddsjustering i transportsystem för kretskort.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Små rektangulära hus för användning i industriella miljöer
    • Utföranden: 10 mm x 16 mm x 28 mm eller 12 mm x 26 mm x 40 mm
    • Utökade räckvidder: 2 mm till 8 mm
    • Elektriskt utförande: DC 3-/4-ledare
    • IP-klassning: IP 68
    • Temperaturområde: –25 °C till +75 °C
    • Robust VISTAL®-hus
    • Litet utförande med 270°-räckviddsindikering