Multipel kodavläsning på kretskortpaneler

Den kamerabaserade kodläsaren Lector63x kan identifiera alla koder på en kretskortpanel. Det särskilda mjukvaruscriptet kan selektivt tilldela enstaka koder som kunden vill ha eller skapa kodserier. Läshastigheten går att öka avsevärt genom att ta fler bilder från olika vinklar. Lector63x kan detektera koder mycket flexibelt oberoende av position, kontrastförhållanden och matningshastigheter tack vare det stora synfältet. Det krävs t.ex. ingen ytterligare omriggning vid läsning av olika kretskortdesigner.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Intelligent. Flexibel. Intuitiv.
    • Kodläsare med sensor på upp till 2 megapixel
    • Flexibel optik- och filterdesign
    • Integrerad, utbytbar high-power-belysning
    • Intuitivt användargränssnitt, med flexibel resultatsträng med kodanalysalternativ
    • Funktionsknappar, lasersikte, akustisk feedbacksignal och feedback-LED
    • MicroSD-minneskort