Kretskortsinspektion med SIM4000 och picoCam304x

Kretskortsindustrin har många inspektions- och identifieringsuppgifter. Industriell bildbehandling säkrar produktionskvalitet och konsekvent spårbarhet av alla tillverkningsmoment – Sensor Integration Machine SIM4000 och två streamingkameror picoCam304x ger optimal komplettering. SIM4000 klarar både inspektions- och identifieringsuppgifter tack vare HALCON-rutiner och överlämnar resultaten till den minnesprogrammerbara styrningen. Lösningen går att skala upp med fler kameror och den kompletterande sensorappen.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Flexibel. Intelligent. Kommunikativ.
    • Hög anslutningsflexibilitet med 25 gränssnitt för Ethernet-baserade fältbussar, kameror, belysning, sensorer, pulsgivare och mer
    • 8 Gigabit Ethernet-gränssnitt för snabb bildöverföring
    • Fältbuss- och Ethernet-gränssnitt med kommunikationsprotokoll som OPC-UA och MQTT ställer förberedda data (Edge -Computing) till förfogande för styrningen och även för Cloud-hantering i parallell „Dual Talk“ och realiserar därmed nätverkslösningar i den digitala fabriken.
    • Exakt synkronisering av ingångs- och utgångssignaler
    • Styrning och försörjning av belysning
    • IO-Link-Master-anslutningar
    • IP-klassning IP 65
  • Följande produkter kan användas
    2D-visionssensor
    picoCam
    • Arbetsuppgifter: Närvaroinspektion, Kvalitetsinspektion, Mätning, 2D, Positionering
    • Intern belysning: Ska beställas separat som tillbehör
    • Objektiv: Ska beställas separat som tillbehör, C-Mount
    • Sensorupplösning: 2.048 px x 2.048 px (4,19 Mpixel)
    • Sensor: CMOS monokrom
    • Tillämpad sensor: CMOSIS CMV4000-3E5M1PP
    Uppgifter
    Jämför nu
    Styck
    2D-visionssensor
    picoCam
    • Arbetsuppgifter: Närvaroinspektion, Kvalitetsinspektion, färginspektion, Mätning, 2D, Positionering
    • Intern belysning: Ska beställas separat som tillbehör
    • Objektiv: Ska beställas separat som tillbehör, C-Mount
    • Sensorupplösning: 2.048 px x 2.048 px (4,19 Mpixel)
    • Sensor: CMOS Color
    • Tillämpad sensor: CMOSIS CMV4000-3E5C1PP
    Uppgifter
    Jämför nu
    Styck
    2D-visionssensor
    picoCam
    • Arbetsuppgifter: Närvaroinspektion, Kvalitetsinspektion, Mätning, 2D, Positionering
    • Intern belysning: Ska beställas separat som tillbehör
    • Objektiv: Ska beställas separat som tillbehör, C-Mount
    • Sensorupplösning: 2.048 px x 2.048 px (4,19 Mpixel)
    • Sensor: CMOS monokrom NIR
    • Tillämpad sensor: CMOSIS CMV4000-3E12M1PP
    Uppgifter
    Jämför nu
    Styck