Beröringsfri dubbelskiktsdetektering av kretskort

Det kan uppstå en dubblering av kretskorten pga fel i handlingsystemet, detta medför direkt till kostsamma följdfel. Kortdistans-avståndsmätaren OD Mini mäter kretskorten och varnar med integreraade utvärderingsfunktioner per kopplingsutgång för dubbelt liggande kretskort.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Exakt mätning enkelt
    • Kompakt, robust hus
    • Fristående användning eller tillsammans med OD Mini utvärderingsenheten
    • Display och LED på enheten, för visualisering av aktuell status
    • Olika gränssnitt tillgängliga
    • Enkel programmering via display eller extern programmeringsingång
    • CMOS-mottagarenhet för exakt och snabb mätning i µm-området
    • Olika mätområden: mätning från 10 mm till 250 mm möjlig