Produktionslogistik blir smart
Cirkeln sluts – Sensorlösningar inom produktionslogistik även för de minsta luckorna i produktionen
I tryckmaskinen för lödpasta i SMD-bestyckningslinjer riggas olika komponenter för de aktuella kretskorten, t.ex. schablon, rakel eller lödpasta. Dessa komponenter som är försedda med RFID-läsare kan identifieras automatiskt med en RFID-skriv-/läsenhet utan ingrepp från operatören och jämföras mot processreceptet.
Detta sparar tid vid omriggning och bidrar till kvalitetssäkringen eftersom processen endast kan startas med rätt komponenter. Tack vare sin kompakta form kan RFU61x integreras optimalt i sådana maskiner och identifierar alla taggar tillförlitligt med en räckvidd på upp till 500 mm.
Cirkeln sluts – Sensorlösningar inom produktionslogistik även för de minsta luckorna i produktionen