Snabb ingångssäkring med flexibel lösning

En ingångssäkring kan realiseras snabbt och enkelt med ett säkert kamerasystem. Anpassning till den nya geometrin kan göras när som helst om förändringar i monteringsöppningarna är nödvändiga för att optimera processen.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Perfekt skydd med minimalt platsbehov
    • Typ 3 (IEC 61496), SIL2 (IEC 61508), PL d (EN ISO 13849)
    • Skyddsfältstorlek på 0,4 m x 0,4 m upp till 1,5 m x 1,5 m
    • Upplösning 20 mm, 24 mm och 30 mm
    • Endast ett instrument: integrerad sändare och mottagare
    • Intuitiv enknapps-manövrering
    • Automatisk inriktning
    • Synkronisering av 2 system
    • Återstart/reset, integrerad övervakning av externa enheter (EDM)