Robust detektion på rulltransportband och kedjetransportband
Den direktavkännande fotocellen WTB4FT DoubleLine detekterar platta objekt som smartphones som har en tjocklek på upp till 4 mm till och med vid ökat avkänningsavstånd på 40 till 80 mm. Två linjeformade ljuspunkter förhindrar störningar på grund av rullar eller kedjor. Den direktavkännande fotocellen WTV4FE V-Optics lämpar sig för objekt som är plattare än 4 mm. Med avkänningsavstånd på mellan 15 och 30 mm kan den till och med detektera speglande eller transparenta objekt så som displayer på ett säkert sätt.