Övervakning av cylinderläge vid höga temperaturer

Magnetcylindergivare MZT8 passar för övervakning av cylinderpositioner i process- och hanteringsmaskiner. Temperaturtålighet upp till 100 °C säkrar tillförlitlig drift även vid extrema omgivningsförhållanden.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Magnetcylindergivare med exakt kopplingspunkt för T-spår
    • Kan användas i alla konventionella cylindrar, linjära slider och gripare med T-spår samt med adapter i rund-, drag- och profilstångcylinder och cylindrar med laxstjärtspår
    • Montering av sensorn ovanifrån i spåret möjliggör enkel och snabb montering
    • Kombinerad fästskruv (insexskruv och spårskruv)
    • Högtemperaturvarianter: temperaturhärdig upp till 100 °C
    • Mycket kort sensorhus för användning i kompaktcylindrar
    • IP-klassning IP 67, IP 68, IP 69K