Mätning av glastjocklek med bara ett sensorhuvud

De transparenta glasens tjocklek är viktig för displaykvaliteten. Displacement-mätsensorerna OD Precision och OD5000 kan precisionsmäta tjocklekarna tack vare smart använd lasertriangulering med ett enda sensorhuvud. En perfekt lösning för trånga miljöer.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Bestämma varje dimension med hög precision
    • Många olika mätområden från 24–26 mm och upp till 300–700 mm
    • Ytoberoende mätning med hjälp av CMOS-sensorelement
    • Högsta mätnoggrannhet och mätfrekvens
    • Mätning av glastjocklek med bara ett sensorhuvud
    • Olika ljuspunktsstorlekar
    • Integrerad beräkning av upp till tre sensorer
    • Fristående via RS-422
    Den effektiva mätexperten
    • Mätfrekvens upp till 80 kHz
    • Ethernet-gränssnitt med TCP/IP-protokoll, direkt i sensorhuvud
    • Webbservergränssnitt för parametrering
    • Innovativ utvärderingsalgoritm
    • Bästa upprepningsnoggrannhet för positioneringsuppgifter
    • Detektera och mäta små fördjupningar eller hål