Kostnadseffektivt skydd av riskområden på en teststation

Den säkra ljusridån C4-RD är en kostnadseffektiv lösning för att säkra riskområden och den ger högsta möjliga säkerhet för fingrar och händer. Tack vare skyddsfältshöjder från 150 mm, smala fästen och frånvaron av blindzoner lämpar sig C4-RD perfekt för kompakta maskiner teststationer för smartphones. Man kan övervaka sidodörrar på ett manipuleringssäkert sätt med transponder-säkerhetsbrytaren STR1. Utvärderingen av sensorsignalerna sker genom den användarvänliga, säkra styrningen Flexi Compact. Med programmet Safety Designer kan säkerhetsapplikationen konfigureras snabbt och intuitivt.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Liten RFID-säkerhetsbrytare för dörrövervakning med manipulationsskydd
    • Aktiveringsområde upp till 14 mm
    • Litet hus med flexibla monteringsmöjligheter
    • Sensorn kan aktiveras från tre sidor
    • Fyra olika aktivatorer finns
    • Universellt kodade, tydligt kodade och permanent kodade sensorer
    • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
    • Säker sensorkaskad med upp till 30 sensorer
    Safety under control – kompakt, enkel och effektiv
    • Programmerbar säkerhetsstyrenhet med en modulär hårdvaruplattform
    • Kraftfull Safety-over-EtherCAT®-bakplanbuss
    • Användarvänlig kåpa med smal konstruktion
    • Intuitiv konfigurationsprogramvara Safety Designer
    • Datakommunikation i vanliga fältbussystem
    • Säker seriekoppling med Flexi Loop
    Den lönsamma lösningen för små utrymmen
    • Skyddsfältshöjder: 150 mm till 1 200 mm, tillgängliga i steg om 50 mm
    • Smala, smarta hållare och avsaknad av blindzoner
    • Robust hus och hög elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
    • Standardiserat anslutningsteknik och Status-LED
    • Upplösningar: 14 mm och 30 mm
    • Typisk räckvidd upp till 4,5 m