Kostnadseffektivt skydd av riskområden på en monteringscell

Den säkra ljusridån C4-RD är en kostnadseffektiv lösning för att säkra riskområden och den ger högsta möjliga säkerhet för fingrar och händer. Tack vare skyddsfältshöjder från 150 mm, smala fästen och frånvaron av blindzoner kan C4-RD enkelt fästas på små maskinöppningar, som t.ex. är vanliga i monteringsceller för smartphones. Sidodörrar kan övervakas på ett manipuleringssäkert sätt med transponder-säkerhetsbrytaren STR1. Utvärderingen av sensorsignalerna sker genom den användarvänliga, säkra styrningen Flexi Compact. Med programmet Safety Designer kan säkerhetsapplikationen konfigureras snabbt och intuitivt.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Liten RFID-säkerhetsbrytare för dörrövervakning med manipulationsskydd
    • Aktiveringsområde upp till 14 mm
    • Litet hus med flexibla monteringsmöjligheter
    • Sensorn kan aktiveras från tre sidor
    • Fyra olika aktivatorer finns
    • Universellt kodade, tydligt kodade och permanent kodade sensorer
    • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
    • Säker sensorkaskad med upp till 30 sensorer
    Safety under control – kompakt, enkel och effektiv
    • Programmerbar säkerhetsstyrenhet med en modulär hårdvaruplattform
    • Kraftfull Safety-over-EtherCAT®-bakplanbuss
    • Användarvänlig kåpa med smal konstruktion
    • Intuitiv konfigurationsprogramvara Safety Designer
    • Datakommunikation i vanliga fältbussystem
    • Säker seriekoppling med Flexi Loop
    Den lönsamma lösningen för små utrymmen
    • Skyddsfältshöjder: 150 mm till 1 200 mm, tillgängliga i steg om 50 mm
    • Smala, smarta hållare och avsaknad av blindzoner
    • Robust hus och hög elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
    • Standardiserat anslutningsteknik och Status-LED
    • Upplösningar: 14 mm och 30 mm
    • Typisk räckvidd upp till 4,5 m