Kostnadseffektivt skydd av monteringsceller
På en monteringslinje med olika monteringsceller finns det flera riskområden som behöver säkras. Öppna ingångar till riskområdet, som används för lastning och lossning, kan övervakas säkert med säkra ljusridåer som C4-RD. C4-RD är en kostnadseffektiv lösning som kan integreras sömlöst i maskindesignen. Automatisk återstart av maskinen kan förverkligas med hjälp av den användarvänliga, säkra styrningen Flexi Compact. Den kan konfigureras snabbt med det intuitiva konfigurationsprogrammet Safety Designer. Den manipuleringssäkra transponder-säkerhetsbrytaren STR1 används också på monteringsceller med små dörrar.