Högsta produktivitet tack vare effektiv säkring

Optoelektroniska skyddsanordningar, t.ex. säkra ljusridåer, möjliggör en ökad produktivitet eftersom de eliminerar dörrar som fysiskt skydd. Ljusridån miniTwin4 med sitt kompakta tvärsnitt, kaskaderingsmöjligheten och fler intelligenta funktioner är idealisk för säkring av monteringsstationer. Det säkra kamerasystemet V300 realiserar säkringen av ingången både flexibelt och ergonomiskt.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Perfekt skydd med minimalt platsbehov
    • Typ 3 (IEC 61496), SIL2 (IEC 61508), PL d (EN ISO 13849)
    • Skyddsfältstorlek på 0,4 m x 0,4 m upp till 1,5 m x 1,5 m
    • Upplösning 20 mm, 24 mm och 30 mm
    • Endast ett instrument: integrerad sändare och mottagare
    • Intuitiv enknapps-manövrering
    • Automatisk inriktning
    • Synkronisering av 2 system
    • Återstart/reset, integrerad övervakning av externa enheter (EDM)
    Den lilla ljusridån med högsta skyddsnivå
    • Twin-Sticks: sändare och mottagare i en kompakt kåpa
    • Olika skyddsfälthöjder, graderad till vardera 60 mm
    • Diagnos genom skyddsfältvisualisering
    • Idrifttagning och inriktning med hjälp av färgade lysdioder, konfiguration utan mjukvara
    • Kaskadering möjlig
    • Applikationsspecifika fästen