3D-kvalitetskontroll för högt ställda krav

Exakta 3D-kontroller realiseras snabbt och enkelt med den programmeringsbara kameran IVC-3D. Samtidig kontroll av volym, form, dimension och position är endast möjlig med en 3D-scanning. Mätningarnas upprepningsnoggrannhet tillåter smala kontrollgränser för optimal reproducering i processen.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Högupplösande, programmerbar pulsgivare för krävande tillämpningar
    • Impulser per varv: upp till 65 536 (16 bit)
    • Husdiameter: 60 mm
    • Massiv axel, hålaxel, genomhålig axel
    • IP-klassning: IP65/IP67
    • Kommunikationsgränssnitt: TTL RS 422, HTL Push pull, Sin/Cos
    • Anslutningstyp: M12, M23-kontakt eller universalkabel
    • Programmerbar, kompakt installationsdjup, fjärrnollställning möjlig
    Högupplösande, programmerbar pulsgivare för krävande tillämpningar
    • Impulser per varv: upp till 65 536 (16 bit)
    • Husdiameter: 60 mm
    • Massiv axel, hålaxel, genomhålig axel
    • IP-klassning: IP65/IP67
    • Kommunikationsgränssnitt: TTL RS 422, HTL Push pull, Sin/Cos
    • Anslutningstyp: M12, M23-kontakt eller universalkabel
    • Programmerbar, kompakt installationsdjup, fjärrnollställning möjlig
    Den allra enklaste typen av 3D-bildbehandling
    • Modern 3D-bildbehandling på ett lätt sätt
    • Oberoende av objektens kontrast eller färg
    • Grafiskt användargränssnitt som är enkelt att hantera, för en snabb applikationsutveckling
    • Lätt anslutning av PLC, robotstyrningar och andra styrningar, t.ex. via EtherNet/IP eller OPC
    • Tar upp upp till 5 000 profiler per sekund
    • Industriellt, robust metallhus