Mikrometerexakt uppmätt displaymontering

Uppmätningen av enhetskomponenterna kontrollerar om de är monterade i rätt läge. Det förhindrar anslutningsfel. Tre displacement-mätsensorer kontrollerar μm-noggrant rätt montering av smartphone-displayerna.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Bestämma varje dimension med hög precision
    • Många olika mätområden från 24–26 mm och upp till 300–700 mm
    • Ytoberoende mätning med hjälp av CMOS-sensorelement
    • Högsta mätnoggrannhet och mätfrekvens
    • Mätning av glastjocklek med bara ett sensorhuvud
    • Olika ljuspunktsstorlekar
    • Integrerad beräkning av upp till tre sensorer
    • Fristående via RS-422
    Den effektiva mätexperten
    • Mätfrekvens upp till 80 kHz
    • Ethernet-gränssnitt med TCP/IP-protokoll, direkt i sensorhuvud
    • Webbservergränssnitt för parametrering
    • Innovativ utvärderingsalgoritm
    • Bästa upprepningsnoggrannhet för positioneringsuppgifter
    • Detektera och mäta små fördjupningar eller hål