Mobil identifiering av streckkoder på däck

Den robusta handhållna scannern IDM16x används för att läsa av streckkoden på däcken. Uppgifterna överförs trådlöst till basstationen. Operatören får all nödvändig information om däcken i den integrerade displayen. Därmed bekräftas att korrekt däckstyp vulkaniseras med korrekt konfiguration. Samtidigt är produktionsdata tillgängliga för fortlöpande spårning.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Mobil tillförlitlighet för industrin
    • Avkodning av alla vanliga 1D-koder, även staplade koder med PDF-varianter
    • Kompakt hus med upp till IP 65 klarar 50 fallprov från 2 m höjd på betong
    • Läsbekräftelse med LED, ljudsignal och vibration
    • Stöttar alla vanliga, kabelförsedda eller trådlösa gränssnitt samt industrifältbussar med hjälp av SICK-anslutningstekniken
    • Verktygsfritt kabel- och batteribyte
    • Kabelförsedda och trådlösa varianter tillgängliga