TLA (Tire Lector Array) med integrerad spotting möjliggör robothantering

Streckkoder appliceras på insidan av varje däck för en optimerad tillverkningsprocess av däck. Streckkoderna och positionerna måste kunna detekteras säkert. En dynamisk läsning medför att transportsystemet inte längre behöver stoppas. En s.k. spotting, ett spårbarhetssystem VML Prime integreras i streckkodsläsningssystemet Lector Array. Det läser dynamiskt av streckkoderna och deras positioner. Positionsdata överförs till efterkopplad robotik och interagerar problemfritt med övriga dynamiska processer.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Dimensionering med översikt
    • Certifierad mätnoggrannhet t.o.m. 5 mm x 5 mm x 20 mm (L x B x H)
    • Registrerar objektstorlekar t.o.m. 2 600 mm x 1 000 mm x 1 000 mm (L x B x H) beroende på systemvariant
    • En transportbandshastighet på mer än 2 m/s är möjlig
    • Enkel att integrera tack vare Controller MSC800
    Dina objekt är alltid i fokus
    • Dynamisk fokusanpassning
    • Stort skärpedjup vid drift med fast fokus
    • Spårningsfunktion med MSC800
    • Möjlighet att integrera i nätverkskonceptet för MSC800
    • JPEG-bildvisning i realtid
    • 2 eller 4 megapixel upplösning med hög bildtagningsfrekvens på upp till 40 Hz
    • Hög flexibilitet vid kundgränssnitt och protokoll