Synkning av kamerasystemet

En skarp bild är förutsättningen för bildens utvärdering. Den inkrementella pulsgivaren DFS60 skickar nödvändig information om transportbandets hastighet för synkroniseringen och därmed om däcket till 3D-visionssensorn ColorRanger E.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Högupplösande, programmerbar pulsgivare för krävande tillämpningar
    • Kompakt monteringsdjup
    • Hög upplösning upp till 16 bit
    • Valfritt programmerbar: utgångsspänning, nollpulsposition, nollpulsbredd, pulstal och räkneriktning
    • Anslutning: kabelanslutning radiell eller axiell, kontakt M23 eller M12, axiell eller radiell.
    • Elektriska gränssnitt: 5 V & 24 V TTL/RS-422, 24 V HTL/push pull, 5 V Sin/Cos 1 Vss
    • Mekaniska gränssnitt: Kläm- eller servofläns, blind eller genomgående hålaxel
    • Fjärrinställning av zero-set möjlig