Läsning av DOT-koder på däck

Det finns en DOT-kod på däcksidan, en präglad alfanumerisk beteckning som bl.a. innehåller däckets tillverkningsdatum. Den nya 3D Vision-sensorn Ranger3 tar en 3D-kvalitetsbild av klartexten när däcket vrids under sensorkameran. Kvalitetsbilden förenklar avläsningen av DOT-koden.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Fantastiska 3D-prestanda i ett litet hus
    • CMOS-sensor från SICK med ROCC-teknik för överlägsna 3D-prestanda
    • Bearbetning av upp till 15,4 gigapixlar/s.
    • 3D-profil vid 7 kHz i fullformat
    • Sensorupplösning upp till 2 560 x 832 px
    • Kompatibel med GigE Vision och GenICam
    • 3D-, reflektions- och ströljusmätning i en enhet
    • Industrihus, som tillval med IP-klassning IP65/67