Kontroll av däckgeometrin

Däcktillverkning omfattas av stränga kvalitetskrav. Till detta hör en avslutande kontroll av däckgeometrin när däcket roterar i däckstestmaskinen vad gäller upphöjningar, bucklor och övriga ojämnheter. 3D-visionssensorn Ruler3000 är kalibrerad vid tillverkningen och möjliggör mycket exakta inspektioner med kortare inspektionstid.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Den snabbaste vägen till High-Performance-3D
    • CMOS-sensor från SICK med ROCC-teknik för enastående 3D-prestanda
    • 3D-profil vid upp till 7 kHz i fullformat
    • Enkel idrifttagning tack vare konceptet gällande garanterat siktfält
    • Kompatibel med GigE Vision och GenICam
    • Noggranna 3D-, reflexions- och scattered light-mätningar med endast en enhet
    • Modulbaserad industridesign, IP65/67
    Bestämma varje dimension med hög precision
    • Många olika mätområden från 24–26 mm och upp till 300–700 mm
    • Ytoberoende mätning med hjälp av CMOS-sensorelement
    • Högsta mätnoggrannhet och mätfrekvens
    • Mätning av glastjocklek med bara ett sensorhuvud
    • Olika ljuspunktsstorlekar
    • Integrerad beräkning av upp till tre sensorer
    • Fristående via RS-422
    Snabb 3D-mätning och MultiScan för moderna industrilösningar
    • Snabb 3D-mätning med hög hastighet och kvalitet
    • MultiScan-funktion för mätning av 3D-form, kontrast, färg och spridning – och allt detta samtidigt
    • Sensorupplösningar på upp till 1 536 pixel i 3D och 3 072 pixel vid gråskala och färg
    • Hög flexibilitet vid konfiguration, arbetsavstånd och siktfält
    • Maskinintern 3D-kalibrering
    • Gigabit-Ethernet- och CameraLink-gränssnitt
    Den effektiva mätexperten
    • Mätfrekvens upp till 80 kHz
    • Ethernet-gränssnitt med TCP/IP-protokoll, direkt i sensorhuvud
    • Webbservergränssnitt för parametrering
    • Innovativ utvärderingsalgoritm
    • Bästa upprepningsnoggrannhet för positioneringsuppgifter
    • Detektera och mäta små fördjupningar eller hål
    Fantastiska 3D-prestanda i ett litet hus
    • CMOS-sensor från SICK med ROCC-teknik för överlägsna 3D-prestanda
    • Bearbetning av upp till 15,4 gigapixlar/s.
    • 3D-profil vid 7 kHz i fullformat
    • Sensorupplösning upp till 2 560 x 832 px
    • Kompatibel med GigE Vision och GenICam
    • 3D-, reflektions- och ströljusmätning i en enhet
    • Industrihus, som tillval med IP-klassning IP65/67