Däckidentifiering

SICK har utvecklat avläsningssystemet Tire Lector Array för däckskoder för att säkert kunna identifiera rådäck och färdigtillverkade däck, oberoende av storlek, position och streckkodens riktning samt placeringen på olika transportanordningar. Det modulära systemet består av högupplösta kamerabaserade kodläsare Lector65x. Flera kodläsare kombineras flexibelt i ett system och anpassas perfekt till transportanordningens bredd och kann användas för att läsa uppifrån eller nerifrån. Dynamisk fokus och dynamisk anpassning av ljusstyrkan för skarpa och homogena bilder vid olika objekthöjd (speciellt för lastbilsdäck), minskar antalet nödvändiga kameror. Genomtänk design och individuell förmontering möjliggör en enkel installation och underhåll.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Flexibel kodläsning på löpande band
    • 2/4 megapixel upplösning, hög bildhastighet på 40 Hz
    • Dynamisk fokusinställning från objekt till objekt
    • Integrerad high-power-LED-belysning
    • Funktionsknappar, lasersikte, optisk och akustisk feedbacksignal
    • Intelligenta, snabba avkodningsalgoritmer
    Dina objekt är alltid i fokus
    • Dynamisk fokusanpassning
    • Stort skärpedjup vid drift med fast fokus
    • Spårningsfunktion med MSC800
    • Möjlighet att integrera i nätverkskonceptet för MSC800
    • JPEG-bildvisning i realtid
    • 2 eller 4 megapixel upplösning med hög bildtagningsfrekvens på upp till 40 Hz
    • Hög flexibilitet vid kundgränssnitt och protokoll

Ökad effektivitet för hela leverantörskedjan

 
Intelligenta sensorlösningar från SICK driver utvecklingen av nätverk
inom tillverkning och logistik framåt.