Skarvinspektion och -mätning

Kvalitetskontrollen vid däckproduktion, inkl. slutinspektionen av däcken, har fram tills nu oftast gjorts manuellt av maskinoperatörerna. Nu går det att automatisera processen med 3D Vision-sensorn Ranger3 och få en signifikant och riktad minskning av kassationen. Sensorn klarar att tillförlitligt skilja på korrekta och felaktiga skarvningar även på mörka material som gummi.

3D Vision-sensor Ranger3 detekterar spalter, överlappningar, veck och öppningar i skarvningarna.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Fantastiska 3D-prestanda i ett litet hus
    • CMOS-sensor från SICK med ROCC-teknik för överlägsna 3D-prestanda
    • Bearbetning av upp till 15,4 gigapixlar/s.
    • 3D-profil vid 7 kHz i fullformat
    • Sensorupplösning upp till 2 560 x 832 px
    • Kompatibel med GigE Vision och GenICam
    • 3D-, reflektions- och ströljusmätning i en enhet
    • Industrihus, som tillval med IP-klassning IP65/67