Hastighetsövervakning i rulltrappor med inkrementella pulsgivare

De inkrementella pulsgivarna DBS60 Core övervakar rulltrappans rörelse och kontrollerar hastigheten. Många monteringsalternativ är möjliga för sensorerna tack vare olika fläns- och axelutföranden samt universella kabelanslutningar.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Robust, universellt användbar inkrementell pulsgivare
    • Impulser per varv: upp till 10 000
    • Husdiameter: 60 mm
    • Massiv axel, hålaxel och genomhålig axel
    • IP-klassning: IP67, IP69K
    • Kommunikationsgränssnitt: TTL/RS-422, HTL/Push pull, universalgränssnitt (TTL, HTL)
    • Typ av anslutning: M12, M23-kontakt, kabel, kabel med kontakt M12, M23
    • Hus i rostfritt stål eller aluminium

    Kompakt standard inkrementella pulsgivare för industriella tillämpningar
    • Impulser per varv: upp till 2 500
    • Husdiameter: 36 mm eller 50 mm
    • Massiv axel och hålaxel
    • IP-klassning: IP65
    • Kommunikationsgränssnitt: TTL/RS-422, HTL/Push pull, Open Collector
    • Typ av anslutning: ledning eller ledning med kontakt M12, M23