Säkra fasader vid logistikcentra

2D-LIDAR-sensorer övervakar vanligtvis fasaden vertikalt. Valfria omgivningskonturer används som referens. Avvikelser från denna kontur eller när någon inkräktar på övervakningsområdet meddelar sensorn som larm. Den är nästan helt okänslig mot påverkan från omgivningen. Falsklarmen är därför mycket få.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Blixtsnabb mätning – på rekordtid!
    • Effektiv sensor med integrerad höghastighetsutvärdering
    • Hög vädertålighet och säkerhet tack vare HDDM+ med Multi-ekoteknologi
    • Fältutvärdering och mätdata i en sensor
    • Enkel parameterinställning, anpassningsbar till ändrad omgivning
    • Bekväm och enkel diagnos via webbserver
    Kompakt och lönsam, även vid tuffa omgivningar
    • Effektiva och prisvärda 2D-LiDAR-sensorer för mätområden på upp till 50 m
    • Utmärkt prestanda i alla väder tack vare multi-eko-tekniken och intelligenta algoritmer
    • Robust och kompakt hus med IP-klassning upp till IP 67, med integrerad värme och temperaturområde mellan –40 °C och +60 °C
    • Varianter för säkerhetstillämpningar med reläutgångar och VdS-certifiering tillgängliga
    • Utmatning av mätdata via Ethernet-gränssnitt i realtid
    • Antalet digitala utgångar kan utökas med externa CAN-moduler
    Tillförlitlig och exakt, även över större avstånd
    • Effektiv 2D-LiDAR-sensor för ett mätområde på upp till 80 m
    • Utmärkt prestanda även vid ogynnsamma väderförhållanden tack vare multi-eko-tekniken
    • Kompakt hus upp till IP-klassning IP 67 och inbyggd värme vid utomhusenheter
    • Låg effektförbrukning
    • Snabb signalbearbetning
    • Flera ingångar och utgångar
    • Synkronisering av flera sensorer möjlig
  • Följande produkter kan användas
    2D-LiDAR-sensorer
    TiM7xx
    • Användningsområde: Outdoor
    • Integrerad applikation: Fältutvärdering med flexibla fält, mätdata
    • Mätprincip: HDDM+
    • Arbetsområde: 0,05 m ... 25 m
    • Vinkelupplösning: 0,33°
    • Antal fältinställningar: 16
    • Digitala utgångar: 3 (PNP, dessutom 1x “device ready”)
    • Anslutningstyp: 1 x anslutning „ethernet“, 4-polig M12-honkontakt, 1 x Micro-USB-honkontakt, typ B, 1 x anslutning „spänningsförsörjning“, 12-polig M12-stickkontakt
    Uppgifter
    Jämför nu
    Styck
    2D-LiDAR-sensorer
    TiM3xx
    • Användningsområde: Outdoor
    • Integrerad applikation: Fältutvärdering med flexibla fält
    • Mätprincip: HDDM+
    • Arbetsområde: 0,05 m ... 10 m
    • Vinkelupplösning: 0,33°
    • Antal fältinställningar: 16
    • Digitala utgångar: 3 (PNP, dessutom 1x “device ready”)
    • Anslutningstyp: 1 x anslutning „ethernet“, 4-polig M12-honkontakt, 1 x anslutning „spänningsförsörjning“, 12-polig M12-stickkontakt, 1 x Micro-USB-honkontakt, typ B
    Uppgifter
    Jämför nu
    Styck