Övervakning av tak och inomhusmiljö

2D-LiDAR-sensorerna övervakar tak med kupoler eller takfönster tillförlitligt utifrån och inifrån. Tillträde för obehöriga förhindras och därmed ökar säkerheten.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    En effektiv laserscanner med stor räckvidd för utomhusbruk
    • Stor räckvidd även på mörka ytor
    • Hög vinkelupplösning på upp till 0,0625 grader
    • Hög okänslighet mot direkt solljus
    • Synkronövervakning av upp till sex olika fält
    • Liten diameter på laserpunkten även vid stora avstånd
    Tillförlitlig och exakt, även över större avstånd
    • Effektiv 2D-LiDAR-sensor för ett mätområde på upp till 80 m
    • Utmärkt prestanda även vid ogynnsamma väderförhållanden tack vare multi-eko-tekniken
    • Kompakt hus upp till IP-klassning IP 67 och inbyggd värme vid utomhusenheter
    • Låg effektförbrukning
    • Snabb signalbearbetning
    • Flera ingångar och utgångar
    • Synkronisering av flera sensorer möjlig