Beröringsfri åtkomstkontroll vid bommar med RFID

Tack vare det stora läsfältet kan RFID-läsaren RFU63x läsa UHF-transpondern beröringsfritt och styra säkerhetskontrollen vid grindarna. Kontroll av ID eller köp av biljett vid automaten faller bort. Även vid större avstånd utan direkt kontakt kan läsarens transponder läsa tillförlitligt.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Enkel integrering – inklusive intelligens
    • Integrerad antenn och databehandling i sensorn
    • Läsavstånd upp till 10 m
    • Möjlighet för anslutning till överordnade styrsystem eller direkt till molnet
    • Upp till 4 externa antenner
    • Konfiguration via SOPAS ET eller inbyggd webbserver
    • SICK AppSpace-kompatibel
    • Robust konstruktion enligt IP67