Separera vid personslussar

På järnvägsstationer, tunnelbanestationer eller flygplatser ser automatiska åtkomstsystem till att endast personer med en giltig biljett passerar slussarna. Flera cylinderformade fotoceller detekterar personerna. En efterkopplad styrning garanterar att alltid endast en person passerar slussen.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Den kostnadseffektiva detektionslösningen
    • Modern OES4-ASIC-teknik för utmärkta optiska prestanda och okänslighet mot störande omgivningsljusljus
    • Husformer: cylindrisk (med M18-gänga), kvaderformig och hybrid
    • Många olika fastsättningsalternativ
    • Programmerbara kopplingsutgångar
    • Ingen nätdel i skyddsklass II krävs
    Flexibelt och effektivt detektionssystem i en kaskad
    • Enkel kabeldragning för upp till 60 sensorer
    • Sekventiell frekvensstyrning förhindrar ömsesidig påverkan
    • Fri användning av olika sensorteknik
    • Sensorer finns med olika kabellängder
    • Utvärdering av sensordata i systemet eller direkt överföring av rådata
    • Processtabilitet tack vara diagnosfunktion
    Ljusridå i mycket kompakt hus för många detektions- och mätuppgifter
    • Husmått: 12 mm x 24 mm, detektionshöjder: 100 mm till 2 400 mm
    • Slim- och flat-husvarianter
    • Krysstrålefunktion: upp till 9 strålar
    • Kort responstid tack vare egen ljusridå-ASIC
    • Detektions-, klassificerings- och mätfunktioner såsom Smart Tasks
    • Detaljerad diagnosinformation
    • IO-Link-COM3-gränssnitt
    Rund, ekonomiskt oslagbar standard
    • Prisvärda cylinderformiga M18-sensorer i standardhus
    • Två olika typer av plast- och metallhus med rak optikutgång
    • Ljusstark och väl synlig PinPoint-LED
    • Väl synlig statusindikering
    • IP-klassning IP 67
    Långt över standarden – den ekonomiska vägen till Business Class
    • PinPoint-LED- och laserklass-1-varianter
    • SICK ASIC, resultatet av årtionden av erfarenhet med fotoceller
    • Direktavkännande fotocell med bakgrundsavbländning, kraftfull direktavkännande fotocell och reflexions- och sändar-/mottagar-fotoceller
    • ABS-plasthus och V4A-rostfria hus 1.4404 (316L)
    • IP-klassning IP67 och IP69K