Personkontroll vid automatiska boarding gates

Vid automatiska boarding gates måste det garanteras att inte flera personer samtidigt går genom säkerhetsslussen. Endast behöriga personer får tillträde till flygplanet. Detta garanteras med flera horisontellt och vertikalt placerade automationsljusridåer.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Den kostnadseffektiva detektionslösningen
    • Modern OES4-ASIC-teknik för utmärkta optiska prestanda och okänslighet mot störande omgivningsljusljus
    • Husformer: cylindrisk (med M18-gänga), kvaderformig och hybrid
    • Många olika fastsättningsalternativ
    • Programmerbara kopplingsutgångar
    • Ingen nätdel i skyddsklass II krävs
    Liten konstruktionsform för optimal integrering i säkerhetsapplikationer upp till typ 2
    • Säkerhetsklasser: Typ 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), endast i kombination med en testanordning i produktfamilj Flexi Classic (UE410-MU)
    • Mycket liten konstruktionsform (50 mm x 23,6 mm x 12,2 mm)
    • Mycket robust VISTAL®-hus
    • Ecolab-testad materialbeständighet
    • IP-klassning IP 66, IP 67 och IP 69K
    • Temperaturområde mellan –40 °C till +60 °C
    Flexibelt och effektivt detektionssystem i en kaskad
    • Enkel kabeldragning för upp till 60 sensorer
    • Sekventiell frekvensstyrning förhindrar ömsesidig påverkan
    • Fri användning av olika sensorteknik
    • Sensorer finns med olika kabellängder
    • Utvärdering av sensordata i systemet eller direkt överföring av rådata
    • Processtabilitet tack vara diagnosfunktion
    Ljusridå i mycket kompakt hus för många detektions- och mätuppgifter
    • Husmått: 12 mm x 24 mm, detektionshöjder: 100 mm till 2 400 mm
    • Slim- och flat-husvarianter
    • Krysstrålefunktion: upp till 9 strålar
    • Kort responstid tack vare egen ljusridå-ASIC
    • Detektions-, klassificerings- och mätfunktioner såsom Smart Tasks
    • Detaljerad diagnosinformation
    • IO-Link-COM3-gränssnitt
    Rund, ekonomiskt oslagbar standard
    • Prisvärda cylinderformiga M18-sensorer i standardhus
    • Två olika typer av plast- och metallhus med rak optikutgång
    • Ljusstark och väl synlig PinPoint-LED
    • Väl synlig statusindikering
    • IP-klassning IP 67
    Långt över standarden – den ekonomiska vägen till Business Class
    • PinPoint-LED- och laserklass-1-varianter
    • SICK ASIC, resultatet av årtionden av erfarenhet med fotoceller
    • Direktavkännande fotocell med bakgrundsavbländning, kraftfull direktavkännande fotocell och reflexions- och sändar-/mottagar-fotoceller
    • ABS-plasthus och V4A-rostfria hus 1.4404 (316L)
    • IP-klassning IP67 och IP69K